Publique sus productos
1571N _ Generic T fitting - Male/ Female
TIEMME

1571N _ Generic T fitting - Male/ Female

Traducido por Google,

Los racores de compresión son adecuados para todo tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, con aplicaciones en los ámbitos residencial, comercial, industrial y agrícola , generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

Conexión en T con rosca macho / hembra ISO 228 .
Disponible en latón.

Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25) .

Gama de producción:
Art. 1550 Ajuste recto para mujer
Art. 1551 Montaje recto macho/hembra

Art. 1555 Conector recto de 3 piezas para hombre
Art. 1561 Codo macho/hembra
Art. 1562 Codo macho
Art. 1563 Codo macho/hembra con brida

Art. 1571 Conexión en "T" hembra/macho
Art. 1572 Conector en "T" macho

Productos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca macho/hembra y maneta de aluminio
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra y maneta de aluminio

Especificaciones
  • Art.1571N
    T fitting with male/female thread connection
    Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25)
    Body: brass CW617N nickel plated

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Male/Female UNI ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia1571N_Generic-Fitting-T-Raccordo-Generico-T
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosGENERIC FITTINGS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC003025
  • Nombre ETIMFitting with 3 connections
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings