Adecuado para cualquier tipo de sistema de calefacción/refrigeración e higiénico-sanitario, con aplicación en los sectores residencial, comercial, industrial y agrícola, y en general con cualquier fluido no corrosivo.
Constan de un manguito externo (de acero inoxidable) que se deforma mecánicamente para garantizar el sellado. Esta deformación mecánica asegura uniones irreversibles que permiten la instalación subterránea, tal como lo exigen las normas vigentes. La parte de acero está separada de la de latón por un anillo de polímero, que evita la corrosión galvánica y permite al instalador verificar la correcta conexión entre la tubería y el accesorio.
Conector recto a presión con extremos roscados macho ISO 7.
Disponible en latón.
Amplia gama disponible, adaptada a cada necesidad de conexión, desde:
Tubería desde Ø 14 mm hasta Ø 63 mm .
Extremo macho desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .
Gama de productos:
Art. 1651SN Conexión de doble presión para tuberías multicapa
Art. 1652SN Conexión hembra/a presión para tuberías multicapa
Art. 1653-1661SN Codo de doble presión para tuberías multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Art. 1654SN Codo macho / conexión a presión para tuberías multicapa
Art. 1655SN Codo hembra / conexión a presión para tuberías multicapa
Art. 1656SN Codo hembra para placa de pared para tuberías multicapa
Art. 1657SN Conexión a presión en forma de "T" para tuberías multicapa
Art. 1658SN "T" Conector macho a presión para tuberías multicapa
Art. 1659SN "T" Conexión hembra a presión para tuberías multicapa
Productos relacionados:
Art. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de bola con orificio estándar macho/hembra y manija de aluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de bola con paso total macho/hembra y manija de aluminio