Los racores de compresión son adecuados para todo tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, con aplicaciones en los ámbitos residencial, comercial, industrial y agrícola , generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
Están compuestos por un manguito externo de acero inoxidable que, mediante una abrazadera específica, se presiona mecánicamente para garantizar conexiones irreversibles y la sujeción perfecta del sistema . De acuerdo con la normativa vigente, estos racores pueden instalarse ocultos . Un anillo de polímero separa el componente de acero del de latón para evitar la corrosión galvanizada y permite al instalador verificar la correcta conexión entre la tubería y el racor.
Conexión recta a presión con conexión hembra roscada ISO 7 .
Amplia gama disponible para cualquier necesidad de instalación y conexión:
Tubos desde Ø 14 mm hasta Ø 63 mm .
Conexión hembra de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .
Gama de producción:
Art. 1650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa
Art. 1651 Conexión de doble presión para tubería multicapa
Art. 1653-1661 Conexión a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Art. 1654 Codo de presión macho para tubería multicapa
Art. 1655 Codo de presión hembra para tubería multicapa
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Codo hembra de conexión a presión con brida de 3 orificios para tubería multicapa
Art. 1657 Conexión a presión en forma de "T" para tubería multicapa
Art. 1658 Conexión a presión en "T" macho para tubería multicapa
Art. 1659 Conexión a presión en "T" hembra para tubería multicapa
Accesorios adicionales:
Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra