Publique sus productos
1654CT _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe - COMPACT
TIEMME

1654CT _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe - COMPACT

Traducido por Google,

Apto para cualquier tipo de sistema de calefacción/refrigeración e higiénico-sanitario, con aplicación en los sectores residencial, comercial, industrial , agrícola y en general con cualquier fluido no corrosivo.

Consisten en un "manguito" externo (fabricado en acero inoxidable) que se deforma "mecánicamente" para asegurar el mecanismo de sellado. La deformación mecánica garantiza juntas irreversibles que permiten por tanto la instalación bajo superficie tal y como exige la normativa vigente. La parte de acero está separada de la parte de latón por un "anillo" de polímero, para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvánica" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre la tubería y el accesorio.

Racor en codo roscado Extremos macho ISO 7.
Disponible en versión estañada [SN].

Amplia gama disponible, adecuada para cada requisito de conexión desde:
Tubo desde Ø 14mm hasta Ø 63 mm .
Extremo macho de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .



Gama de productos:
Arte. 1650 Racor macho /press para tubos multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubos multicapa
Arte. 1652 Racor hembra /press para tubos multicapa

Arte. 1653-1661 Racor a presión doble en codo para tubos multicapa (ángulo 45° o 90°) Art. 1655 Codo Hembra /accesorio a presión para tubos multicapa
Arte. 1656 Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa

Arte. 1657 Racor prensado en "T" para tubos multicapa
Arte. 1658 Racor prensado macho "T" para tubos multicapa
Arte. 1659 Racor prensado hembra "T" para tubos multicapa

Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca macho/hembra


Especificaciones
  • Art.1654
    Elbow press fitting for multilayer pipes with male threaded connections.
    Product range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Especificaciones técnicas
  • Referencia1654CT_Elbow-male-fitting_Raccordo-curvo-maschio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas