Publique sus productos
1654U _ Racor codo macho doble en U por compresión para tubo multicapa
TIEMME

1654U _ Racor codo macho doble en U por compresión para tubo multicapa

Traducido por Google,

Racores a presión en codo con forma de “U” aptos para cualquier tipo de sistema sanitario, en los sectores residencial, comercial e industrial.

Consisten en un "manguito" externo (fabricado en acero inoxidable) que se deforma "mecánicamente" para asegurar el mecanismo de sellado. La deformación mecánica garantiza juntas irreversibles que permiten por tanto la instalación bajo superficie tal y como exige la normativa vigente. La parte de acero está separada de la parte de latón por un "anillo" de polímero, para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvánica" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre la tubería y el accesorio.

Su particular forma de " U" garantiza un flujo constante dentro del sistema evitando el estancamiento de fluidos y previniendo la formación de la bacteria LEGIONELLA

Racor a presión en codo con extremo macho roscado en forma de "U" ISO 7 .
Disponible en versión estañada [SN].

Amplia gama disponible, adecuada para cada requisito de conexión:
Tubo de Ø 16mm y Ø 20mm .
Extremo macho desde G1/2" (DN15)



Gama de productos:
Arte. 1650 Racor macho /press para tubos multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubos multicapa
Arte. 1652 Racor hembra /press para tubos multicapa

Arte. 1653-1661 Racor a presión doble en codo para tubos multicapa (ángulo 45° o 90°)
Arte. 1654 Codo Macho /accesorio a presión para tubos multicapa
Arte. 1655 Codo Hembra /accesorio a presión para tubos multicapa
Arte. 1656 Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa
Arte. 1656DFCT Codo de placa de pared Hembra para tubos multicapa

Arte. 1657 Racor prensado en "T" para tubos multicapa
Arte. 1658 Racor prensado macho "T" para tubos multicapa
Arte. 1659 Racor prensado hembra "T" para tubos multicapa

Accesorios completos:
Arte. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
Arte. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de bola con orificio estándar macho/hembra y manija de aluminio
Arte. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de bola paso total macho/hembra y mango de aluminio

Arte. 1676USM Codo de placa de pared Hembra en forma de "U" para tuberías multicapa


Especificaciones
  • Art.1654U
    Elbow press fitting with "U" shape threaded male
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

Especificaciones técnicas
  • Referencia1654U_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings