Los racores prensados curvos con brida de 2 agujeros son adecuados para todo tipo de sistemas sanitarios, en el ámbito residencial, comercial e industrial .
Están compuestos por un “manguito” externo de acero inoxidable que, mediante el uso de las pinzas dedicadas, se deforma mecánicamente para garantizar conexiones irreversibles y la perfecta sujeción del sistema . Según la normativa vigente, estos herrajes pueden instalarse ocultos. Un "anillo" de polímero separa la parte de acero de la de latón, para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvánica" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre tubería y racor.
Herraje prensado curvo con sistema de fijación a pared ; Rosca hembra ISO 7 .
También disponible en versión estañada [SN]
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde:
Tubos Ø 16mm y Ø 20mm .
Rosca hembra G1/2" (DN15)
Rango de producción:
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
Arte. 1653-1661 Accesorio a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Codo press hembra con brida de 3 agujeros para tubo multicapa
Arte. 1676USM Racor curvado doble presión Hembra con brida de 2 agujeros, en forma de "U" para tubo multicapa
Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa
Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 1481 Soporte perfilado con ojales de regulación