Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites diversos, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
El sentido de instalación de la válvula en relación al caudal del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (normalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.
Válvula de bola de paso total con conexión roscada Macho/Hembra UNI ISO 228
Disponible con mango de aluminio o mango en T.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/4" (DN8) hasta G2" (DN50) .
Disponible en las siguientes versiones:
Art. 2311 – Tirador de aluminio rojo
Art. 2311N - Mango de aluminio negro
Art. 2321 – Mango en T rojo
Art. 2321N – Mango en T negro
Gama de producción:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca Hembra/Hembra
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de bola de paso total con rosca hembra/hembra
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca Macho/Macho
Art. 2332 Válvula de bola de paso total para agua con rosca Macho/Macho
Productos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X con bobina de Aluminio
Art. 1650 Accesorio de prensado /Macho para tubo multicapa
Art. 1652 Accesorio de prensado / Hembra para tubo multicapa
Art. 1654 Codo de prensa macho para tubo multicapa
Art. 1655 Codo de prensa hembra para tubo multicapa
Art. 1658 Racor macho a presión en “T” para tubo multicapa
Art. 1659 Racor a presión hembra en “T” para tubo multicapa