Publique sus productos
1658 _ Racor en T MACHO por compresión para tubo multicapa
TIEMME

1658 _ Racor en T MACHO por compresión para tubo multicapa

Traducido por Google,

Los accesorios a presión son adecuados para todo tipo de sistemas sanitarios higiénicos y de calefacción/refrigeración con aplicaciones en el ámbito residencial, comercial, industrial y agrícola , normalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

Están compuestos por un "manguito" externo de acero inoxidable que, mediante el uso de una abrazadera dedicada, se presiona "mecánicamente" para garantizar conexiones irreversibles y la perfecta sujeción del sistema . De acuerdo con las normas vigentes, estos accesorios se pueden instalar ocultos . Un "anillo" de polímero separa el componente de acero del de latón para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvanizada" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre tubería y accesorio.

Racor T press con conexión rosca macho ISO 7 .
También disponible en versión estañada [SN]

Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión:
Tubos desde Ø 14mm hasta Ø 40 mm .
Rosca macho desde G1/2" (DN15) hasta G1"1/4 (DN32) .



Rango de producción:
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa

Arte. 1653-1661 Accesorio a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Codo press hembra con brida de 3 agujeros para tubo multicapa

Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa

Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera paso total con rosca Macho/Hembra.

Especificaciones
  • Art.1658
    T press fitting with male threaded connection
    Production range from Ø14 to Ø40 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificaciones técnicas
  • Referencia1658_Tee-fitting-male_Raccordo-T-maschio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC003025
  • Nombre ETIMFitting with 3 connections
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings