Racores a presión con brida de dos orificios en codo de placa en forma de "U" adecuados para cualquier tipo de sistema sanitario, en los sectores residencial, comercial e industrial.
Consisten en un "manguito" externo (fabricado en acero inoxidable) que se deforma "mecánicamente" para asegurar el mecanismo de sellado. La deformación mecánica garantiza juntas irreversibles que permiten por tanto la instalación bajo superficie tal y como exige la normativa vigente. La parte de acero está separada de la parte de latón por un "anillo" de polímero, para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvánica" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre la tubería y el accesorio.
Su particular forma de " U" garantiza un flujo constante dentro del sistema evitando el estancamiento de fluidos y previniendo la formación de la bacteria LEGIONELLA
Codo a presión para placa de pared con extremo hembra roscado en forma de "U" ISO 7 .
Disponible en versión estañada [SN].
Amplia gama disponible, adecuada para cada requisito de conexión:
Tubo de Ø 16mm y Ø 20mm .
Extremo hembra desde G1/2" (DN15)
Gama de productos:
Arte. 1650 Racor macho /press para tubos multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubos multicapa
Arte. 1652 Racor hembra /press para tubos multicapa
Arte. 1653-1661 Racor a presión doble en codo para tubos multicapa (ángulo 45° o 90°)
Arte. 1654 Codo Macho /accesorio a presión para tubos multicapa
Arte. 1655 Codo Hembra /accesorio a presión para tubos multicapa
Arte. 1656 Codo Wallplat Hembra para tubos multicapa
Arte. 1656DFCT Codo Wallplat Hembra para tubos multicapa
Arte. 1657 Racor prensado en "T" para tubos multicapa
Arte. 1658 Racor prensado macho "T" para tubos multicapa
Arte. 1659 Racor prensado hembra "T" para tubos multicapa
Accesorios completos:
Arte. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
Arte. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de bola con orificio estándar macho/hembra y manija de aluminio
Arte. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de bola paso total macho/hembra y mango de aluminio
Arte. 1481 Soporte de pared perfilado con alineación
Arte. 1654U Racor prensado macho en forma de "U" para tubos multicapa