Publique sus productos
1896 _ Válvulas automáticas de purga con elevada capacidad de evacuación del aire.
TIEMME

1896 _ Válvulas automáticas de purga con elevada capacidad de evacuación del aire.

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas automáticas de purga de aire se emplean en sistemas de calefacción y refrigeración para eliminar el aire atrapado en los circuitos , sin necesidad de intervención manual.

El aire atrapado podría crear problemas de ruido y dañar los componentes, comprometiendo así el mejor rendimiento de las conexiones de terminales radiantes. Se caracterizan por la alta capacidad de purga de aire y por la caperuza protectora, útil para el repentino estallido de líquido caliente.
La válvula de purga de aire debe instalarse en posición vertical.

Válvula automática de purga de aire, conexión inferior y desagüe vertical, conexión rosca macho UNI ISO 228.

Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G3/4" (DN20) .



Rango de producción:
Arte. 1898 Válvula de purga de aire con conexión rosca macho inferior y drenaje horizontal
Arte. 1899 Válvula de purga de aire con conexión rosca macho lateral y drenaje vertical
Arte. 1900 Válvula de purga de aire con conexión rosca Macho inferior y drenaje vertical

Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 3049KIT01 Kit final para colectores
Arte. 1901 Válvula de corte
Arte. 3873 - 3873BY colector modular "SUELO"
Arte. 1883 - 1884 - 1885 colector modular "LINEARE"
Arte. 1905 - 1906 colector modular "COMPLANARE"
Arte. 5535G Estación de bombeo DN25 para sistemas de calefacción

Especificaciones
  • Art. 1896
    Automatic air-purging valve, lower connection and vertical drain, male thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: nickel plated brass CW617N
    Cap: ABS

    Maximum working temperature: 110°C
    Maximum working pressure: 16 bar
    Maximum unloading pressure: 4 bar
    Thread: Male ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia1896_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de productosAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010047
  • Nombre ETIMDe-aeration valve (CH)
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC