Los colectores de distribución (COMPLANARE) se utilizan generalmente en redes de distribución de agua fría y caliente .
Gracias a su configuración permiten el suministro paralelo de servicios de agua caliente y/o agua fría, reduciendo al mínimo las pérdidas de carga . Los colectores se producen de conformidad con las normas relativas y están certificados por su composición química de los materiales utilizados y en el nivel dimensional.
Colector modular con conexiones bilaterales
Amplia gama disponible, para cualquier requerimiento de instalación de 2÷10 vías
Tamaño G3/4" (DN20) o G1" (DN25)
Conexiones G1/2”x16
También disponible en las siguientes versiones:
Arte. 1905 tamaño G3/4” (DN20) **
Arte. 1906 tamaño G1” (DN25) **
**también disponible en versión niquelada
Productos relacionados:
Arte. 1900 Válvula automática de purga de aire
Arte. 1901 Válvulas de cierre y válvulas de interceptación
Arte. 1881 reducción macho/hembra para colectores
Arte. 1882 Terminal tapa macho para colector
Arte. 1879 Terminal tapa hembra para conexiones
Arte. 2121 Válvula esfera paso total macho/hembra ISO228 con maneta en T roja o azul
Arte. 2227 Válvula de bola paso total con pieza de cola macho/hembra ISO7/1 con manija en T roja o azul
Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. 1716 Racor prensado para tubo Pe-X con conexiones G1/2”x16 y G3/4”x18 (Euroconus)
Arte. 1435 Racor compresión para tubo Pe-X con conexiones G1/2”x16
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1668 Racor prensado para tubo multicapa con conexiones G1/2”x16
Arte. 1635K Racor de compresión para tubo multicapa con conexiones G1/2”x16
Arte. 1812 Caja universal