Publique sus productos
2133-2138 _ Válvula de esfera motorizada de 2 vías con servomando
2133-2138 _ Válvula de esfera motorizada de 2 vías con servomando
2133-2138 _ Válvula de esfera motorizada de 2 vías con servomando
    TIEMME

    2133-2138 _ Válvula de esfera motorizada de 2 vías con servomando

    4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    La válvula motorizada se puede utilizar para la regulación y registro del sistema de calefacción simple o múltiple , con energía alternativa, y sistema de automatización general.
    Estas válvulas tienen la función de interceptar el fluido portador térmico y resultan ser las válvulas de zona universales, aplicables en cualquier solución de instalación. Posibilidad de funcionamiento manual.
    De lo contrario, indicado por marcas específicas en el cuerpo de la válvula (flechas), no hay dirección de flujo de la válvula.

    Válvulas de bola paso total con sermotor con extremo roscado Hembra/Macho
    Disponible con sermotor que actúa sobre la válvula con un giro monodireccional de 90° pasando de la posición de cierre a la posición de apertura y viceversa

    Amplia gama disponible, para cada necesidad de instalación de conexiones desde
    Art.2138 - G1/2" (DN15) a G1" 1/2 (DN40) con conexiones Macho/Hembra.
    Art.2133 - G3/4" (DN20) a G1" (DN25) con conexiones Macho/Macho.

    Productos disponibles:
    Arte. 2134 con tres conexiones Macho.
    Arte. 2137 con tres conexiones Macho y by-pass.
    Arte. 2136 con cuatro conexiones Macho.
    Arte. 2139 sin servomotor.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2133-2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA MOTORIZADAS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC