Publique sus productos
1939 _ Caja regulable en altura y profundidad para colector
1939 _ Caja regulable en altura y profundidad para colector
1939 _ Caja regulable en altura y profundidad para colector
1939 _ Caja regulable en altura y profundidad para colector
    TIEMME

    1939 _ Caja regulable en altura y profundidad para colector

    Traducido por Google,

    Caja metálica inspeccionable para colectores, regulable en altura y profundidad.
    Adecuado para instalación en el suelo o en la pared con una distancia de 80 mm.

    Fabricada en chapa con marco y puerta pintada, color blanco RAL 9010.
    Cierre de tapa mediante cerradura cilíndrica.
    Completo con kit guía para la instalación del colector y pies de apoyo extensibles para la instalación en el suelo.

    Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación:
    Longitud de 400 a 1000 mm
    Altura: 660mm (pie extensible de 0 a 110mm )
    Profundidad: 90 a 140 mm (ajustable)

    Disponible en las siguientes versiones:
    Tamaño | N° de vías
    400x660x90÷140mm | 2÷4 vida*
    500x660x90÷140mm | 5÷6 vida *
    600x660x90÷140mm | 7÷8 vida *
    700x660x90÷140mm | 9÷10 vida *
    1000x660x90÷140mm | 11 ÷ 14 vida *
    *Con colectores serie FLOOR premontados 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


    Rango de producción:
    Arte. 1940 Caja metálica orientable para colectores aislados o mayores de G1" (DN25). Longitud hasta 1200mm
    Arte. 1812 Caja universal para colectores

    Productos relacionados:
    Arte. 1822-1832 Colector modular NINO de latón con válvula de bola y maneta en T roja/azul
    Arte. 1866K-1868K Colector modular MAXIMA de latón con válvula de cierre
    Arte. 1877SKIT kit para fijación de colectores NINO y MAXIMA
    Arte. Soportes de fijación 1870 para colectores NINO y MAXIMA

    Arte. 3873-3873BY Colector de SUELO premontado para calefacción radiante con flujómetros
    Arte. 3878-3878BY Colector de SUELO premontado para calefacción radiante tornillos mecánicos
    Arte. 3871POL Colector premontado en POLIAMIDA para calefacción radiante con flujómetros

    Arte. Tubería Pe-X de alta densidad 0200 con barrera anti-oxígeno (EVOH)
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio

    Especificaciones
    • Art.1939
      In-wall metal box in powder-coated galvanized sheet metal, available in the lengths 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, height 670 mm (with adjustable feet up to 110mm) and adjustable depth from 120 to 170 mm, complete with fixing brackets, inspectable door cover with lock and netted back

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de productosBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-13
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Código ETIMEC003607
    • Nombre ETIMGroup distributor housing watertight
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds