Publique sus productos
3130N-3135N _ Filtros autolimpiables niquelados con conexiones macho/macho de boquilla
3130N-3135N _ Filtros autolimpiables niquelados con conexiones macho/macho de boquilla
3130N-3135N _ Filtros autolimpiables niquelados con conexiones macho/macho de boquilla
    TIEMME

    3130N-3135N _ Filtros autolimpiables niquelados con conexiones macho/macho de boquilla

    4.7 de 5 estrellas4.7(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    Filtros autolimpiantes con copa de latón y extremos roscados macho/macho UNI ISO 228. Disponible con o sin cola macho UNI ISO 228.

    El filtro debe instalarse en la entrada de la red doméstica, después del contador y antes del eventual reductor de presión, de forma que proteja toda la instalación contra las impurezas arrastradas por el agua que , con el tiempo, podrían dañar los accesorios instalados.

    El filtro autolimpiante se instalará en posición horizontal siempre que se coloque en un lugar visible y accesible y las operaciones de mantenimiento se realicen fácilmente.

    La dirección del flujo del filtro siempre se especifica mediante marcas en el cuerpo de la válvula (flechas).

    Disponible en una amplia gama de tallas desde G1/2" a G1"1/4.

    Productos disponibles:
    Arte. 3135N - con copa de policarbonato transparente
    Arte. 3131N - sin espigas y conexión Hembra/Macho
    Arte. 3136N - sin espigas y conexión Hembra/Macho y con copa de policarbonato transparente




    Especificaciones
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3130N-3135N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de productosFILTER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010357
    • Nombre ETIMSelf-cleaning filter
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Descripción Uniclass 2015Water strainers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC