Publique sus productos
2134-2137 _ Válvula de esfera motorizada desviadora de 3 vías con servomando.
TIEMME

2134-2137 _ Válvula de esfera motorizada desviadora de 3 vías con servomando.

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

La válvula motorizada se puede utilizar para la regulación y registro del sistema de calefacción simple o múltiple , con energía alternativa, y sistema de automatización general.
Estas válvulas tienen la función de interceptar el fluido portador térmico y resultan ser las válvulas de zona universales, aplicables en cualquier solución de instalación. Posibilidad de funcionamiento manual.
Las válvulas art. 2137 tienen la función de interceptación y balance con posibilidad de ser instaladas directamente en la central térmica o en colectores lineales.
Las válvulas art. 2134 tienen la función de interceptar y desviar permitiendo la entrada del fluido desde abajo enviándolo a la derecha oa la izquierda o viceversa.
Estas válvulas deben instalarse respetando la vía de circulación del agua que se muestra en el cuerpo de la válvula mediante una flecha.

Válvulas de bola paso total con sermotor con tres extremos roscados Macho
Disponible con servomotor que actúa sobre la válvula:
Art.2134 - Giro monodireccional 180°
Art.2137 - Rotación de 90° pasando de la posición de cierre (by-pass) a la posición de apertura y viceversa.

Amplia gama disponible, para cada necesidad de instalación de conexiones desde G3/4" (DN20) a G1" (DN25)

Productos disponibles:
Arte. 2133 con dos conexiones Macho.
Arte. 2138 con dos conexiones Macho/Hembra.
Arte. 2136 con cuatro conexiones Macho.
Arte. 2139 sin servomotor.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2134-2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
  • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA MOTORIZADAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011540
  • Nombre ETIMThree way ball valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC