La válvula motorizada puede utilizarse para la regulación y el registro del sistema de calefacción simple o múltiple , con energía alternativa, y del sistema de automatización general.
Esta válvula tiene la función de interceptar el fluido térmico portador y, por lo tanto, es una válvula de zona universal, aplicable en cualquier solución de instalación. Posibilidad de operación manual.
Las válvulas del artículo 2137 tienen la función de intercepción y equilibrio, y pueden instalarse directamente en la central térmica o en colectores lineales.
Estas válvulas deben instalarse respetando el sentido de circulación del agua indicado en el cuerpo de la válvula mediante una flecha.
Válvulas de bola de paso total con sermotor y tres extremos roscados macho
Disponible con servomotor que acciona la válvula:
Art. 2137 - Rotación de 90° al pasar de la posición de cierre (derivación) a la posición de apertura y viceversa.
Amplia gama disponible para todas las necesidades de instalación de conexiones desde G3/4" (DN20) hasta G1" (DN25).
Productos disponibles:
Art. 2133 con dos conexiones masculinas.
Art. 2137 con tres conexiones masculinas.
Art. 2138 con dos conexiones hombre/mujer.
Art. 2136 con cuatro conexiones masculinas.
Art. 2139 sin servomotor.