La válvula motorizada puede utilizarse para la regulación y el registro del sistema de calefacción simple o múltiple , con energía alternativa, y del sistema de automatización general.
Esta válvula tiene la función de interceptar el fluido térmico portador y, por lo tanto, es una válvula de zona universal, aplicable en cualquier solución de instalación. Posibilidad de operación manual.
Salvo que se indique mediante marcas específicas en el cuerpo de la válvula (flechas), no existe una dirección de flujo de la válvula.
Válvulas de bola de paso total con servomotor y extremo roscado hembra/macho
Disponible con sermotor que acciona la válvula con una rotación unidireccional de 90°, moviéndose desde la posición de cierre a la de apertura y viceversa.
Amplia gama disponible, para cada necesidad de instalación de conexión desde
Art.2138 - G1/2" (DN15) a G1" 1/2 (DN40) con conexiones macho/hembra.
Productos disponibles:
Art. 2134 con tres conexiones masculinas.
Art. 2137 con tres conexiones masculinas y derivación.
Art. 2133 con dos conexiones masculinas.
Art. 2136 con cuatro conexiones masculinas.
Art. 2139 sin servomotor.