Publique sus productos
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
    TIEMME

    2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle

    Traducido por Google,

    Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvulas de bola cuadradas de paso total con conexión roscada macho/hembra UNI ISO 228, junta de estanqueidad.

    Disponible con asa en forma de T roja o azul.

    Especialmente indicado para colectores.

    Amplia gama disponible para cualquier requisito de instalación y conexión, desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25).

    Gama de producción:

    Art. 1822 - 1832 colector con válvula de bola "NINO"

    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Colector modular con válvula de cierre "MAXIMA"

    Art. 1905 - 1906 colector modular "COMPLANARE"

    Art. 1883 - 1884 - 1885 Colector modular "LINEARE"

    Art. 3046 - 3047 - 3048 Colector modular "PISO"

    Productos relacionados:

    Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio

    Art. 1650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa

    Art. 1652 Conexión a presión / Hembra para tubería multicapa

    Art. 1654 Codo de presión macho para tubería multicapa

    Art. 1655 Codo de presión hembra para tubería multicapa

    Art. 1658 Conexión a presión en "T" macho para tubería multicapa

    Art. 1659 Conexión a presión en "T" hembra para tubería multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2180 - 2180CP

      Square full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket

      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25)

      Body: brass CW617N nickel plated

      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 110°C

      Minimum working temperature: - 20°C

      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet

      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2180-2180CP_Ball-square-valve-manifold_Valvola-sfera-squadra-collettore
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText