Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.
Válvula de bola de paso total con conexión roscada hembra/hembra ISO 7
Disponible con mango de aluminio o mango en forma de T.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/4" (DN8) hasta G2" (DN50) .
Disponible en las siguientes versiones:
Art. 2230V – Mango plano de acero verde
Gama de producción:
Art. 2360 - 2370 - 2380 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca hembra/hembra
Art. 2361 - 2371 - 2381 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2321 - 2331 Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra
Art. 2372 - 2382 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/macho
Art. 2332 Válvula de bola de paso total para agua con rosca macho/macho
Productos relacionados:
Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
Art. 1650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa
Art. 1654 Codo de presión macho para tubería multicapa
Art. 1658 Conexión a presión en “T” macho para tubería multicapa