Publique sus productos
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
    TIEMME

    2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvula de bola de paso total con conexión roscada macho/hembra UNI ISO 228
    Disponible con mango de aluminio o mango en forma de T.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/4" (DN8) hasta G4" (DN100) .

    Disponible en las siguientes versiones:
    Art. 2311 – Mango de aluminio rojo
    Art. 2321 – Mango en T rojo
    Art. 2331 – Mango plano de acero rojo

    Gama de producción:
    Art. 2360 - 2370 - 2380 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca hembra/hembra
    Art. 2361 - 2371 - 2381 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra
    Art. 2372 - 2382 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/macho
    Art. 2332 Válvula de bola de paso total para agua con rosca macho/macho

    Productos relacionados:
    Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
    Art. 1650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa
    Art. 1654 Codo de presión macho para tubería multicapa
    Art. 1658 Conexión a presión en “T” macho para tubería multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2311
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2321
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2331
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red steel flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228


    Especificaciones técnicas
    • Referencia2311-2321-2331_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText