Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
La dirección de instalación de la válvula en relación con el flujo del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.
Válvulas de paso total para agua con conexión roscada Hembra/Hembra UNI ISO 228.
Disponible con mango en T de aluminio.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .
Disponible en la siguiente versión:
Arte. 2360 – Mango de aluminio rojo
Arte. 2370 – Mango en T rojo
Arte. 2370B – Mango en T azul
Arte. 2370N – Mango en T negro
Rango de producción:
Arte. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de bola paso total con Rosca Hembra/Hembra
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca macho/hembra
Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca macho/macho
Arte. 2332 Válvula bola paso total para agua con Rosca Macho/Macho
Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. Racor prensado 1658 T" macho para tubo multicapa