Publique sus productos
2372 - 2372B  - 2382 - 2382B _ MISTRAL Válvulas paso estándar macho/macho
2372 - 2372B  - 2382 - 2382B _ MISTRAL Válvulas paso estándar macho/macho
    TIEMME

    2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL Válvulas paso estándar macho/macho

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula en relación con el flujo del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvula de bola paso estándar con conexión roscada Macho/Macho UNI ISO 228.
    Disponible con mango plano o en T de acero.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1"1/4 (DN32).

    Disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 2372 – Mango en T rojo
    Arte. 2372B - Mango en T azul
    Arte. 2382 – Mango plano rojo
    Arte. 2382B – Mango plano azul


    Rango de producción:
    Arte. 2332 Válvula bola paso total para agua con Rosca Macho/Macho
    Arte. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Hembra/Hembra
    Arte. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de bola paso total con Rosca Hembra/Hembra
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca macho/hembra

    Productos relacionados:
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1659 Racor prensado en “T” hembra para tubo multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2372
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2372B
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Blue T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2382
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2382
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Blue flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2372-2372B-2382-2382B_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC