Los reductores de presión se utilizan principalmente en la red de agua privada, con el objetivo de reducir y mantener un valor constante de la presión del agua proveniente de la red de distribución pública . De esta forma se pueden evitar variaciones bruscas de presión que puedan dañar los componentes de la instalación doméstica o provocar una incorrecta distribución del agua.
Los reductores de presión Tiemme cumplen con los parámetros establecidos en la norma EN 1567, y forman parte del grupo acústico II.
Reductor de presión de pistón PN25 con obturador de asiento compensado, conexiones con colas de correo UNI ISO 228.
Disponible con fijación frontal para manómetro.
Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .
Disponible en las siguientes versiones:
Tamaño | Caudal [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27 *
G3/4" (DN20) | 2,27 *
G1" (DN25) | 3,60 *
G1"1/4 (DN32 | 5,80 *
G1"1/2 (DN40)| 9,10 *
G2" (DN50) | 14,00 *
* Caudal nominal de agua a una velocidad media de 2 m/s, según norma EN 1567.
Rango de producción:
Arte. 3110N 3108N Reductor de presión con conexiones hembra roscadas
Arte. 3107N 3108N Reductor de presión con racores hembra roscados
Productos relacionados:
Arte. 2080POST Manómetro con conexión trasera descentrada
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvulas de bola paso total Macho/ Hembra
Arte. 3130N – 3135N Filtro autolimpiante con conexiones Hembra/Hembra
Arte. 3681 Válvula de retención anticontaminación
Arte. 1652 Racor prensado/ Hembra para tubo multicapa
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio