Publique sus productos
3160K _ Válvula de llenado automático para instalaciones de calefacción de circuito cerrado
TIEMME

3160K _ Válvula de llenado automático para instalaciones de calefacción de circuito cerrado

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de carga automática se emplean en sistemas de calefacción y refrigeración para reintegrar el agua que falta en el sistema para mantener una presión constante en el valor establecido, sin necesidad de intervención manual.

Las válvulas automáticas de carga funcionan con una presión de intervención de 0,5 a 6 bar.

La válvula de retención está integrada para evitar que el fluido fluya en la dirección opuesta.

Válvulas de carga automática, conexión roscada Macho/Hembra UNI ISO 228.
Disponible con accesorio para manómetro.

Disponible con conexión G1/2" (DN15).


Productos relacionados:
Arte. 3130N-3135N Filtro autolimpiante Macho/Macho con cola
Arte. 3110N Reductor de presión con rosca hembra

Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de aluminio
Arte. 1552 Pezón recto genérico Macho/Macho
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa

Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2080 Manómetro con conexión inferior

Especificaciones
  • Art.3160K
    Automatic loading valve, male/female thread
    Available with connection G1/2" (DN15)
    Body: brass CW617N chrome plated
    Cartridge: POM

    Maximum working temperature: 65°C
    Maximum upstream pressure: 16 bar
    Downstream setting field: 1÷6 bar
    Suitable liquids: Drinking water
    Thread: Male/Female ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia3160K_Automatic-filling-valve_Valvola-riempimento-automatico
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de productosFILLING UNITS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010071
  • Nombre ETIMFill and drain valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC