Las válvulas de doble tubo controladas termostáticamente se emplean para controlar la temperatura y el caudal en terminales de calefacción como radiadores y toalleros, favoreciendo un funcionamiento correcto y eficiente y garantizando el ahorro energético.
Se instalan directamente en la salida del radiador y están equipados con una sonda que permite separar la salida del retorno. La regulación de la apertura y cierre de las válvulas se realiza manualmente mediante un cabezal termostático.
Se pueden instalar exclusivamente en radiadores que permitan la inserción total de la sonda de temperatura (longitud 15 cm).
Válvula angular de doble tubo con control termostático, Rosca macho UNI ISO 228.
Disponible con cabezal termostático
Amplia gama disponible, para cualquier necesidad de instalación:
Tubos 24x19 Ø18
Conexión radiador G1/2" (DN15)
Rango de producción:
Arte. 3301 Válvula controlada termostáticamente (entrega)
Arte. 3331 Escudo de cerradura para radiadores (retorno)
Arte. 3391BY Distribuidor doble tubo con by-pass
Productos relacionados:
Arte. 9553 Válvula termostática
Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. 1716 Racor prensado para tubo Pe-X, conexiones G1/2"x16 y G3/4”x18 (Eurocono)
Arte. 1435 Racor compresión para tubo Pe-X, conexiones G1/2"x16
Arte. 1436 Racor de compresión para tubo Pe-X, conexiones G3/4”x18 (Eurocono)
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1668 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G1/2"x16
Arte. 1666 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G3/4”x18 (Eurocono)
Arte. 1635 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G1/2"x16
Arte. 1636 Racor prensado para tubo multicapa, conexiones G3/4”x18 (Eurocono)
Arte. 1822 - 1832 Colector modular "NINO" con válvula de bola
Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Colector modular "MAXIMA" con válvulas de cierre
Arte. 1883 - 1884 - 1885 Colector modular "LINEARE"
Arte. 1905 - 1906 Colector modular "COMPLANARE"