El filtro en Y permite bloquear las impurezas en el interior del fluido, sin limitar el paso, pero garantizando uno constante. Debe montarse en posición horizontal en las direcciones indicadas por la flecha en el cuerpo, con la tapa removible hacia abajo. Al abrirse, mediante una llave, el fluir del fluido arrastrará las impurezas recogidas del elemento filtrante, evitando que vuelvan al interior de las tuberías.
Se adapta a todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
Filtro en “ Y ” para la recogida de impurezas PN 20 con conexiones roscadas hembra/hembra UNI ISO 228
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G4" (DN100) .
Disponible en las siguientes versiones:
Tamaño | Grado de filtración
G1/2" (DN15) | 350 µ
G3/4" (DN20) | 350µ
G1" (DN25 ) | 350 µ
G1"1/4 (DN32) | 500 µ
G1"1/2 (DN40) | 500 µ
G2" (DN50) | 500µ
G2"1/2 (DN60) | 500 µ
G3" (DN80) | 600 µ
G4" (DN100) | 600 µ
Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio