Publique sus productos
3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
    TIEMME

    3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)

    Traducido por Google,

    Colector de distribución de poliamida para sistema de calefacción y/o refrigeración a baja temperatura (Radiant) con colectores desalineados.
    Los colectores están disponibles con roscas macho/hembra autosellantes G1”1/4 (DN32) .
    Los colectores se suministran completos, equipados con válvulas de bola con soporte para el termómetro, válvulas de drenaje y caudalímetro para el correcto equilibrio de los circuitos radiantes.

    Amplia gama disponible, adecuada para cualquier necesidad de conexión de 2 a 13 vías.
    Conexiones principales G1" 1/4(DN32)
    Tomas de corriente de 3/4” x 18 Euroconus

    Disponible en las siguientes versiones:
    Artículo 3873POL con tornillos de memoria mecánica

    Productos relacionados:
    Art. 1940 Caja para colector

    Art. 0200 Tubería Pe-X con barrera anti-oxígeno (EVOH)
    Art. 1436N Conexión G3/4”x18 (Euroconus) para tubería Pe-X

    Art. 0600 Tubo multijugador con inserto de aluminio
    Art. 1636 N Conexión G3/4”x18 (Euroconus) para tubería multijugador

    A solicitud:
    Art. 2183R Válvulas de bola angulares de paso total para agua con extremos roscados macho/hembra
    Art. 2120R Válvulas de bola de paso total para agua con extremos roscados macho/hembra
    Art. 9567 Actuador electrotérmico


    Especificaciones
    • Art.3873POL
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical memory screws.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



    Especificaciones técnicas
    • Referencia3873POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de productosRADIANT MANIFOLDS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Código ETIMEC010382
    • Nombre ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds