Los grupos de bombeo tienen la función de alimentar circuitos de alta temperatura en sistemas de calefacción sin modificar la temperatura del fluido entrante , partiendo directamente del colector. También cuenta con una válvula de retención que evita la autocirculación del fluido cuando la estación de bombeo está apagada y gracias a dos termómetros frontales es posible verificar la temperatura de salida y entrada.
La estación de bombeo está equipada con aislamiento y se puede suministrar con diferentes tipos de bombas (3 velocidades o con bombas de alta eficiencia) según la Directiva Europea 02009/125/CE (ErP) sobre ahorro de energía.
Estación de bombeo DN25, conexión rosca macho con asiento plano
Disponible con conexión G1"1/2 (DN40) .
Disponible en las siguientes versiones:
Arte. 3160017 sin bomba
Arte. 3160043 bomba Wilo PARA 25/7 (ErP) *
Arte. 3160042 bomba UPM3 HÍBRIDO 25/7 (ErP) *
Arte. 3160090 bomba Wilo PARA 25/9 (ErP) *
Arte. 3160018 bomba GRUNDFOS UPS 25-65 **
* ErP READY – Bombas con EEI (Índice de Eficiencia Energética) superior a 0,27
** Disponible para más países de la UE
Rango de producción:
Arte. Grupo de bombeo 5536G DN25 para sistemas de calefacción y refrigeración
Arte. Grupo de bombeo 5535GPF DN25 con mezclador de punto fijo
Arte. 5535G3P Grupo de bombeo DN25 con servomotor
Arte. 5536GS Grupo de bombeo DN25 con servomotor y aislamiento para refrigeración
Productos relacionados:
Arte. Colector modular 5540G
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1650 Racor a presión/ Macho para tubo multicapa
Arte. 1557SET Kit de montaje genérico accesorio hembra
Arte. 3165 - 3144 Separador hidráulico
Arte. 5538G2M4 Colector modular de latón para centrales de calefacción