Publique sus productos
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
    TIEMME

    SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit

    Traducido por Google,

    El módulo de medición SHORTY tiene aplicaciones en el sistema de calefacción/refrigeración y agua fría/caliente sanitaria para propiedades residenciales y comerciales .

    Módulo de medida para circuitos de calefacción/refrigeración y agua sanitaria de dimensiones reducidas. Solución de sistema ideal donde el espacio es limitado y para caudales de hasta 2,5 m3/h .

    El núcleo de los módulos Shorty es la unidad hidráulica que se puede instalar dentro de la carcasa y que se puede pedir por separado según los requisitos de lectura de uso (Locale, M-Bus, Wireless).

    Caja premontada con conexión macho G3/4” (DN 20) fabricada en chapa con marco y puerta pintada color blanco RAL 9010, cierre de tapa mediante cerradura cilíndrica.

    N.3 líneas de agua sanitaria
    Solución compacta para 2 servicios públicos


    Amplia gama disponible, para cualquier requerimiento de instalación:
    Longitud desde 500 mm
    Altura: 980 mm
    Profundidad: 120 a 170 mm (ajustable)

    Disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 6502C01DUODYN-3C con PICV (válvula de control independiente de presión)
    Arte. 6502C01DUO-3C sin válvula

    Lectura del medidor de calorías/frigoría con:
    Pantalla LCD (modo local)
    M-Bus o Wireless (modo remoto)

    Metro:
    Volumétrico
    Ultrasónico (mejor precisión y alta durabilidad)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconsumption-metering-modules-3way_Contabilizzazione-3Vie-2unit
    • Familia de productoTHERMAL ENERGY METERING SYSTEMS
    • Grupo de productosDIRECT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)980
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
    • Código ETIMEC011449
    • Nombre ETIMGroup distributor housing
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText