TIEMME SLIM es el innovador sistema Tiemme creado para satisfacer la demanda de sistemas radiantes de baja inercia térmica y espesores reducidos . Diseñado para satisfacer las necesidades de ingeniería de instalaciones en caso de reestructuración, gracias al espesor reducido y a la posibilidad de fijar el panel directamente al pavimento existente, el sistema se puede realizar sin tener que realizar ninguna obra de demolición.
La forma especial de los sillares de los paneles permite que la solera envuelva completamente la superficie del tubo, optimizando así el rendimiento del sistema. El sistema de bloqueo del tubo evita el uso de clips de fijación, reduciendo así el tiempo de instalación. También es posible el bloqueo en diagonal a 45°. La placa rígida de poliestireno termoformado presenta una gran resistencia al desgaste. El acoplamiento entre los paneles está garantizado por un sistema especial de enclavamiento con juntas perimetrales ( mediante la superposición de los sillares laterales ).
Panel termoformado con/sin aislamiento térmico con pernos perforados para sujeción de tubo de 50 mm y múltiplos para colocación en línea recta. Disponible en versión autoadhesiva sin capa aislante o con 5 mm de capa aislante en EPS 200 .
Ignífugo Euroclase E reacción al fuego (según UNI EN 13501-1)
Amplia gama disponible, para cada necesidad de espesor:
Sp. 19 mm (sin aislamiento)
Presión atmosférica: 23,6 mm (compresión 200 kPa, RD = 0,15 m² K/W)
Productos disponibles:
Art. 0200 Tubo Pe-X con barrera antioxígeno (EVOH)
Art. 3873-3873BY Colector de distribución premontado FLOOR con caudalímetros
Art. 1939 Caja metálica regulable en altura y profundidad.