TECHNO GRAPHITE se puede utilizar en sistemas residenciales y comerciales de calefacción y refrigeración por suelo radiante.
El panel tachonado es el resultado del acoplamiento de una base de poliestireno expandido sinterizado - con la adición de grafito, obtenido mediante las mejores técnicas de moldeado - y una lámina rígida de poliestireno termoformado de 0,6 mm de espesor, que confiere al panel una alta resistencia al desgaste.
El acoplamiento entre los paneles está garantizado por un especial sistema de encastre con juntas perimetrales ( mediante superposición de sillares laterales ).
Panel aislante térmico fabricado en poliestireno expandido sinterizado EPS con grafito, con tacos en relieve para sujeción del tubo de 50 mm y múltiplos. Retardante de llama Euroclase E reacción al fuego (según UNI EN 13501-1)
Amplia gama disponible, para cada necesidad de espesor:
esp. 10mm (compresión 200 kPa, RD = 0,48 m² K/W )
esp. 19 mm (compresión 150 kPa, RD = 0,75 m² K/W )
esp. 34 mm (compresión 150 kPa, RD = 1,25 m² K/W )
esp. 42mm (compresión 150 kPa, RD = 1,50 m² K/W )
esp. 57 mm (compresión 150 kPa, RD = 2,00 m² K/W )
Productos disponibles:
Arte. 0200 Tubería Pe-X con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. 3873-3873BY colector de distribución premontado SUELO con caudalímetros
Arte. Caja metálica de 1939 regulable en altura y profundidad