El sistema de pedestal Tile Tech está diseñado para que adoquines de concreto, adoquines de porcelana o losas para terrazas de IPE se coloquen nivelados sobre un techo construido. Nuestro sistema de soporte de pedestal híbrido PATENTADO es un producto innovador que permite un modelo único autonivelante para todas las aplicaciones de altura, ajustable con tornillos, tubo de PVC ajustable y apilable. El sustrato puede ser una estructura de hormigón o de madera, con una membrana de techo encima.
Nuestro sistema Hybrid Pedestal™ consta de 7 componentes estándar y una tubería de alcantarillado de PVC SDR-35 de 4.215” de diámetro, disponible en el mercado. El tubo de PVC permite que el sistema de pedestal varíe en altura hasta más de 24 pulgadas y se corta a la altura deseada con una sierra circular de 12”. Luego, la Uni-Base se “ajusta a presión” en un extremo del tubo de PVC y un Uni-Collar en el otro extremo y no requiere pegamento ni otros accesorios. Luego se atornilla Uni-Insert de 3/4” o 1-1/2” al Uni-Collar permitiendo ajustes finos de altura. El montaje se completa alineando y bloqueando el Uni-Cap con el Uni-Insert. Las características de Uni-Cap incluyen pestañas espaciadoras de 1/8” integradas, autonivelantes y removibles para un espaciado adecuado de los adoquines y una alineación de las juntas.
Tapas apilables
permite ajustes menores de altura desde 1/2” hasta 2” y puede compensar pendientes de 0% a 3% alineando el compensador de pendiente incorporado de una tapa con respecto a otra. ¡Simple, fácil y asequible!
Diseño de modelo único
permite todas las aplicaciones de altura desde tan solo 1/2” hasta 24” lo que resulta en costos reducidos de mano de obra y materiales. ¡Elimina piezas y piezas sobrantes!
Ajuste de tubería de PVC
permite que el sistema de pedestal varíe en alturas de hasta 24+ pulgadas mediante el uso de tubería de PVC SDR-35 de 4”ø disponible en todas partes. ¡Elimina el costo de material y envío!
Ajuste de tornillo
permite un ajuste rápido y fácil de la altura para 3/4”, 1-1/2” y 4” adicionales dependiendo del tamaño del modelo de UNI-INSERT™ utilizado. ¡Elimina la necesidad de cortar la tubería exactamente!
Autonivelante
El cabezal permite una compensación de pendiente de 0% a 4% en cualquier dirección. Una herramienta con mango en T permitirá elevar y nivelar mientras está cargado con adoquines. ¡Elimina la necesidad de quitar los adoquines para realizar ajustes!
Adoquines para techos, Adoquines para terrazas, Adoquines para pedestales, Tejas para terrazas, Terrazas para techos, Elevadores por viento, Elevadores por viento, Adoquines de porcelana, Pedestal para adoquines
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |