El sistema de pedestal Tile Tech está diseñado para colocar adoquines de hormigón, adoquines de porcelana o baldosas de cubierta de IPE a nivel sobre un techo construido. Nuestro sistema de soporte de pedestal híbrido PATENTADO es un producto innovador que permite la nivelación automática, un modelo único para todas las aplicaciones de altura, ajustable con tornillos, ajustable con tubería de PVC y apilable. El sustrato puede ser de hormigón o de madera, con una membrana de techo sobre la parte superior.
Nuestro sistema Hybrid Pedestal™ consta de 7 componentes estándar y un tubo de alcantarillado de PVC SDR-35 de 4,215" de diámetro disponible en el mercado. El tubo de PVC permite que el sistema de pedestal varíe en altura hasta 24+ pulgadas y se corta a la altura deseada con una sierra de corte de 12". Luego, la Uni-Base se "ajusta a presión" en un extremo del tubo de PVC y un Uni-Collar en el otro extremo y no requiere pegamento ni otros accesorios. Luego, se atornilla un Uni-Insert de 3/4" o 1-1/2" al Uni-Collar, lo que permite realizar ajustes de altura precisos. El ensamblaje se completa alineando y bloqueando el Uni-Cap con el Uni-Insert. Las características del Uni-Cap incluyen nivelación automática incorporada y pestañas espaciadoras extraíbles de 1/8" para un espaciado adecuado de los adoquines y la alineación de las juntas.
Tapas apilables
Permiten realizar pequeños ajustes de altura de 1/2” a 2” y pueden compensar pendientes de 0% a 3% alineando el compensador de pendiente incorporado de una tapa con respecto a otra. ¡Simple, fácil y asequible!
Diseño de modelo único
Permite aplicaciones de todas las alturas, desde 1/2” hasta 24”, lo que reduce los costos de mano de obra y material. ¡Elimina piezas y partes sobrantes!
Ajuste de tuberías de PVC
Permite que el sistema de pedestal varíe en alturas hasta 24 pulgadas o más mediante el uso de tuberías de PVC SDR-35 de 4” de diámetro disponibles en todas partes. ¡Elimina los costos de material y envío!
Ajuste de tornillo
Permite un ajuste rápido y sencillo de la altura para 3/4”, 1-1/2” y 4” adicionales según el tamaño del modelo UNI-INSERT™ utilizado. ¡Elimina la necesidad de cortar la tubería con exactitud!
Autonivelante
El cabezal permite una compensación de pendiente de 0 % a 4 % en cualquier dirección. Una herramienta con mango en T permitirá elevar y nivelar mientras está cargada con adoquines. ¡Elimina la necesidad de quitar adoquines para hacer ajustes!
Pavimentos para techos, Pavimentos para cubiertas, Pavimentos para pedestales, Baldosas para cubiertas, Cubiertas de techo, Levantamiento por viento, Levantamiento por viento, Pavimentos de porcelana, Pedestal para adoquines
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |