efecto piedra
Nuestra gama Porce-Stone™ ofrece la belleza y la estética de la piedra, sin el mantenimiento y conservación necesarios para los materiales de piedra natural. Completamente no porosos, no se manchan y no requieren sellado. ¡Se mantendrán tan bien como el día en que se instalaron! Extremadamente alta resistencia al deslizamiento para todos los acabados, asegura un área de piso segura, húmeda o seca.
Estos adoquines arquitectónicos de porcelana han sido diseñados para aplicaciones comerciales y residenciales y pueden transformar cubiertas de plazas, cubiertas de techos, cubiertas de piscinas, terrazas, patios, aceras y paisajes urbanos en obras de arte virtuales.
Efecto Travertino
Mientras que los adoquines de piedra natural se han utilizado tradicionalmente en este tipo de proyectos, los adoquines de porcelana tienen un número significativo de ventajas sobre la piedra natural. Los adoquines porcelánicos tienen una absorción de agua inferior al 0,1%, no solo es excepcionalmente resistente a las manchas, sino que el agua no puede penetrar, por lo que evita problemas de agrietamiento por congelamiento que pueden ser un problema en ciertas zonas climáticas con pavimentos de piedra natural.
Debido a que la porcelana se fabrica a una temperatura extremadamente alta y es muy densa, las losas de porcelana de ¾” de espesor tienen suficiente resistencia para usarse con sistemas de soporte de pedestal para construir plataformas exteriores elevadas y plataformas de techo, no solo para aplicaciones residenciales, sino también para aplicaciones peatonales altas. Aplicaciones comerciales de tráfico.
Efecto de concha marina
El sistema Tile Tech Porce-Pave™ es el pináculo de la tecnología de pisos elevados externos; lo que permite a los arquitectos especificar soluciones de suelos elevados ligeros, antideslizantes y atractivos, que combinan propiedades técnicas increíbles con una estética inigualable, lo que los convierte en la elección ideal tanto para uso comercial como residencial.
Alta resistencia a la carga y al impacto; extrema resistencia al desgaste y al rayado; heladas e incombustibles; color rápido y extremadamente resistente a las manchas; resistencia al crecimiento de moho y algas: estas cualidades garantizan una solución para pisos sin problemas y con un mantenimiento extremadamente bajo.
Adoquines de techo, Adoquines de cubierta, Adoquines de pedestal, Tejas de cubierta, Cubiertas de techo, Levantamiento de viento, Levantamiento de viento, Adoquines de porcelana, Pedestal de adoquín
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |