Publique sus productos
Piedra Natural Blanco Calacatta
Piedra Natural Blanco Calacatta
Piedra Natural Blanco Calacatta
Piedra Natural Blanco Calacatta
Piedra Natural Blanco Calacatta

    Piedra Natural Blanco Calacatta

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Piedra Natural (Mármol Calcítico) de color blanco crema con sutiles vetas grises. Su estética y tono de color hacen de esta piedra un producto ideal para el diseño de interiores y uso en baños, cocinas, encimeras, duchas, etc. Su enorme desempeño físico-mecánico agrega a esta piedra un valor añadido que permite a los diseñadores usar este producto en cualquiera de sus diseños sin temor al mantenimiento. Blanco Calacatta ha sido el producto escogido por los más distinguidos arquitectos y diseñadores de interiores en el campo de los suelos de piedra natural y la hostelería de lujo. Los estándares de acabados de superficie de la Colección de Tino son: Pulido, Apomazado, Domus y Arenado. Tino ofrece este producto en cualquier formato y acabado deseado por el cliente. Compruebe el tamaño máximo por acabado. Para otros acabados, verifique disponibilidad y tamaños.
    Especificaciones
    • Suelo, Pared, Encimera, Revestimiento, Baño, Salón, Cocina,Dormitorio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStone-Tile_White-Calacatta
    • Familia de productoNatural Stone
    • Grupo de productosWhite
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2012-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioMármol
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piedra
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone wall and floor slabs
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 19
    • Título OmniClass Natural Cut Stone Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES