Publique sus productos
Piedra Natural Black Dune
Piedra Natural Black Dune
Piedra Natural Black Dune
Piedra Natural Black Dune
Piedra Natural Black Dune

    Piedra Natural Black Dune

    Piedra natural (mármol calcítico) de color negro cristalino con vetas blancas lineales. Su estética y tono de color hacen de esta piedra un producto ideal para el diseño de interiores y uso en baños, cocinas, encimeras, duchas, etc. Su enorme desempeño físico-mecánico agrega a esta piedra un valor añadido que permite a los diseñadores usar este producto en cualquiera de sus diseños sin temor al mantenimiento. Black Dune ha sido el producto elegido por los más distinguidos arquitectos y diseñadores de interiores en el campo de los suelos de piedra natural y la hostelería de lujo. Los estándares de acabados de superficie de la Colección de Tino son: Pulido, Apomazado, Domus y Arenado. Tino ofrece este producto en cualquier formato y acabado deseado por el cliente.Compruebe el tamaño máximo por acabado. Para otros acabados, verifique disponibilidad y tamaños
    Especificaciones
    • Suelo, Pared, Encimera, Revestimiento, Baño, Salón, Cocina,Dormitorio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStone-Tile-Black-Dune
    • Familia de productoNatural Stone
    • Grupo de productosBlack
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2012-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioMármol
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piedra
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone wall and floor slabs
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 19
    • Título OmniClass Natural Cut Stone Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES