Publique sus productos
endura above-ground 1-stage hydraulic

endura above-ground 1-stage hydraulic

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
El endura Twinpost sobre suelo de 1 etapa es un elevador hidráulico. Es ideal para un edificio de dos paradas con un recorrido de menos de 12 pies y 8 pulgadas con un mínimo de foso y techo o hasta 18 pies y 11 pulgadas con un pequeño aumento en el foso y/o el techo. La configuración del gato sobre el suelo presenta solo una sección de émbolo que se extiende fuera del cilindro. Características y beneficios: • No es necesario perforar un agujero en el suelo, lo que reduce los riesgos de contaminación por aceite • Se desplaza a velocidades de 80, 110, 150 fpm • Capacidades de 2100 a 5000 libras • Las opciones de diseño de la cabina incluyen pintura en polvo, acero inoxidable cepillado o variedad de laminados sólidos, estampados o de madera • Rendimiento suave, silencioso y eficiente
Especificaciones técnicas
  • Referenciaendura-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de productosendura elevator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación