Publique sus productos
endura MRL above-ground 3-stage

endura MRL above-ground 3-stage

Traducido por Google,
El endura MRL sobre suelo de 3 etapas es un ascensor hidráulico para edificios de poca altura. Es ideal para edificios con un recorrido de hasta 33 pies 6 ½ pulgadas con un mínimo de foso y techo o hasta 48 pies 3 ½ pulgadas con un pequeño aumento en la profundidad del foso y/o la altura del techo. La configuración del gato sobre el suelo presenta una sección de tres émbolos que se extiende fuera del cilindro. Características y ventajas: • Esta configuración proporciona la altura máxima para ascensores hidráulicos que no pueden soportar la perforación de un orificio de cilindro bajo tierra • La falta de sala de máquinas libera espacio en el edificio • No es necesario perforar un orificio en el suelo, lo que reduce los riesgos de contaminación por aceite • Se desplaza a velocidades de 80, 100, 125, 150 fpm • Capacidades de 2100 a 5000 libras • Las opciones de diseño de la cabina incluyen revestimiento en polvo, acero inoxidable cepillado o una variedad de laminados sólidos, estampados o de fibra de madera
Especificaciones técnicas
  • Referenciaendura-MRL-above-ground-3-stage-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de productosendura elevator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación