Publique sus productos
synergy MRL building supported – standard

synergy MRL building supported – standard

3.9 de 5 estrellas3.9(14 reseñas)
Traducido por Google,
El edificio Synergy MRL compatible: estándar es un ascensor de tracción sin engranajes. Es ideal para edificios con un recorrido total del piso de hasta 300 pies. Características y beneficios: • Brinda flexibilidad en configuración, capacidad de carga y velocidad • La falta de sala de máquinas libera espacio en el edificio • Unidades regenerativas o no regenerativas disponibles • Se desplaza a velocidades de 200, 350 fpm • Capacidades de 2500 a 4000 libras • Cabina estándar acabados y pisos
Especificaciones técnicas
  • Referenciasynergy-MRL-building-supported-standard-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de productossynergy elevator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación