Publique sus productos
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cuanto mayor sea el volumen de pasajeros, más feliz será nuestra escalera mecánica tugela. tugela mueve personas de forma segura en áreas de alto tráfico y todo tipo de climas en todo el mundo. La tecnología y los componentes confiables, como nuestro sistema de frenos certificado, hacen de esta escalera mecánica un socio excepcionalmente confiable.

    tugela. Robustamente fiable.

    Especificaciones
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 35.0° ( 27.3° | 30.0° )
      rise max: 22m
      rise min: 2,5m 

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatugela_EN-35
    • Familia de productoHigh Traffic Escalator
    • Grupo de productostugela escalator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras mecánicas
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Código Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Descripción Uniclass 2015Escalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEscalators
    • Número OmniClass23-23 11 13
    • Título OmniClass Escalators
    • CSI UniFormat II CódigoD1020
    • CSI UniFormat II TítuloEscalators & Moving Walks