Publique sus productos
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    La escalera mecánica de diseño para interiores con estilo.

    Las escaleras mecánicas de la serie velino son sistemas fiables que funcionan al más alto nivel. Las tecnologías probadas, como el sistema de frenos de doble circuito, una protección óptima, garantizan el más alto grado de seguridad y una larga vida útil. Además, los productos de la serie velino ofrecen una amplia gama de opciones de diseño. Estos son los mejores requisitos previos para agregar puntos destacados sin comprometer el estilo único de su centro comercial, centro de congresos multifuncional o aeropuerto.

    Especificaciones
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 800mm | 1,000mm
      Inclination: 27.3° ( 30.0° | 35.0° )
      Rise max: 15m
      Rise min: 2.5m
      Max Rise w/o intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.0m @ 35.0° | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter | Stop&Go

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVelino_EN-27_3
    • Familia de productoCommercial Escalator
    • Grupo de productosvelino escalator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras mecánicas
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Código Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Descripción Uniclass 2015Escalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEscalators
    • Número OmniClass23-23 11 13
    • Título OmniClass Escalators
    • CSI UniFormat II CódigoD1020
    • CSI UniFormat II TítuloEscalators & Moving Walks