Publique sus productos
Back Room EASYPAC - Across
Tomra

Back Room EASYPAC - Across

Traducido por Google,

EasyPac™ viene en tres diseños principales, todos los cuales brindan una solución de trastienda completa para clasificar, transportar, compactar y acumular envases de bebidas vacíos. Se pueden mezclar palés medios y llenos en un solo sistema en función de los volúmenes de cada tipo de contenedor, para minimizar el tiempo dedicado al vaciado de contenedores.

El sensor de contenedores llenos de EasyPac evita que los contenedores se llenen en exceso. Cuando un contenedor está lleno o durante el vaciado, la función de cambio de ruta de EasyPac puede desviar los contenedores a un contenedor alternativo para mantener el sistema en funcionamiento y garantizar un alto tiempo de actividad.

El sistema también puede manejar envases de varias formas y formas, lo que brinda la oportunidad de recuperar otros tipos de envases vacíos en caso de que surja la necesidad en el futuro. El sistema EasyPac™ también se puede expandir fácilmente si aumenta el volumen de devolución en su tienda.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaback-room-easypac-across
  • Familia de productoReverse Vending
  • Grupo de productosBackroom
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)260
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia