Publique sus productos
Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.
Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.

    Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.

    Traducido por Google,
    Los pinchos mantienen a las palomas y otras aves alejadas de las áreas protegidas con la ayuda de alambres de plástico paralelos suficientemente largos (3 filas). Los picos son muy flexibles e incluso se pueden doblar alrededor de tuberías (control de aves, protección de pájaros, pájaros, pájaros, picos de pájaros, control de palomas)
    Especificaciones
    • Name: TONI-Flex-Spikes Function: Spikes keep pigeons and other birds away from protected areas with the help of sufficiently long parallel plastic wires (3 rows). The spikes are so flexible and can even be bent around pipes. Constituents: Polypropylene spikes and base Material: UV-protected polypropylene, weather proof Thickness of wires: 12mm-3mm Height: 110mm Distance of wires: 37mm (inclined) Number of wires: 3 rows Fixing: 1. Article-No. S1801: without Bitumen adhesive tape black. 2. Article-No. S1802: with Bitumen adhesive tape black. Colour adaptation: Flex-Spikes are available in all RAL-colours with a 250m minimum order. Installation: Flex-Spikes (S1801) are glued or nealed to the surface. Flex-Spikes version S1802 has a bitumen adhesive tape below, which allows easy installation without glue. Deinstallation of the flex-spikes is also easy without any residuals.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS1802
    • Familia de productoSpikes
    • Grupo de productosS18-Flex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_22_06
    • Descripción Uniclass 2015Bird deterrent spikes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBird Control Devices
    • Número OmniClass23-19 25 11 11 13
    • Título OmniClass Bird Spikes