Publique sus productos
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
    TOPP

    ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm

    Traducido por Google,

    TOPP ACK4 es un actuador de cadena eléctrico con fuerza de empuje 300N y carrera ajustable máx. 400 mm, con cadena articulada de acero inoxidable de doble eslabón, encerrada en una carcasa especial de aluminio fundido a presión, pintada con polvos epoxi, con diferentes accesorios de montaje para ventanas batientes y batientes.

    La fuerza máxima de tracción y empuje es de 300N y el final de carrera es ajustable a 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm mediante una perilla externa ubicada a ambos lados del actuador. Dispositivo electrónico con aviso acústico para señalizar una instalación errónea (buzzer). Bajo pedido, está disponible una versión “S” preestablecida para el funcionamiento sincrónico de dos actuadores en la misma ventana.

    Funcionamiento a 230V 50Hz oa 24V DC. Clasificación IP 55 de alta protección (disponible versión IP66 con carrera fija). Dispositivo marcado CE.

    Especificaciones
    • Technical Characteristics
      ModelACK4 230V - (24V)
      Power voltage230V ~ 50Hz  - (24V c.c.)
      Max applicable load in thrust300 N
      Max applicable load in traction300 N
      Strokes100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
      Absorbed current0,32 A - (1,35 A)
      Idle translation speed27 mm\s - (17 mm\s)
      Duration of the idle stroke15 s - (23s)
      Double electrical insulationyes - (no)
      Service typeS2 di 2 min - (S2 di 3 min)
      Operating temperature- 5°C + 50°C
      Protection ClassIP 55 (available special IP66 version)
      Window mounting adjustment10 mm
      Parallel connection optionyes
      Synchronous operation of more actuators on the same windowS version
      Chain position controlyes
      Stroke endencoder
      Audio alarm for reporting an incorrect assemblyyes
      Dimensions288,5x83x47,8 mm
      Weight * of the installed unit1,9 kg

      * the indicated weight is subject to variations, depending on the chosen accessories

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaACK4-TOPP
    • Familia de productoAUTOMATION
    • Grupo de productosWindow Automation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)288.5
    • Profundidad (mm)47.5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Descripción Uniclass 2015Chain actuators