Publique sus productos
Baffle Window Transaction Line System

Baffle Window Transaction Line System

Traducido por Google,

Ventana de transacción interior del deflector

La ventana de transacciones interiores con deflector es uno de los sistemas de barrera antibalas de primera línea de TSS. Diseñada para permitir la transmisión natural del sonido con una obstrucción mínima, ofrece una apariencia elegante y discreta. Disponible en aluminio anodizado o bronce oscuro, acero pintado o acero inoxidable. Incluye una base de laminado plástico y una bandeja de efectivo empotrada para transacciones seguras.

OPCIONES

  • Tipos de acristalamiento: Acrílico, Policarbonato, GCP
  • Diseñado para uso en interiores
  • Canal con o sin clasificación disponible

CALIFICACIONES

  • Niveles UL 1–5 (Acristalamiento)
  • Niveles UL 1–7 (Opciones de canal)

NORMAS

  • UL 752: Norma para materiales resistentes a balas
  • NSI Z971-1984: Materiales de acristalamiento de seguridad para la construcción
  • ASTM C1036: Especificación estándar para vidrio plano
  • ASTM C1172: Especificación estándar para vidrio plano arquitectónico laminado
  • ASTM D4802: Especificación estándar para láminas de plástico acrílico de poli(metacrilato de metilo)
Especificaciones técnicas
  • Referenciabaffle-window-transaction-line-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de productosBullet Resistant Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla

Disponibilidad en regiones

Norteamérica