Publique sus productos
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Traducido por Google,
    Este inodoro ofrece una taza alargada y un atractivo diseño de dos piezas. También cuenta con nuestro sistema de descarga Tornado Flush (ver Smartfact a continuación) y CEFIONTECT, una superficie de barrera de iones extraordinariamente suave para mantener limpia la taza del inodoro. Altura universal.
    Especificaciones
    • CEFIONTECT Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In less Seat

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCST454CUFG-drake-ii-1g-two-piece-toilet-elongated-bowl-10-gpf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica