Publique sus productos
WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF & 1.0 GPF

Traducido por Google,

Conozca el G5A, el último inodoro inteligente WASHLET+ de TOTO. Presenta un diseño compacto y moderno, así como nuestro sistema TORNADO FLUSH® que utiliza un eficiente 1.2 o 1.0 GPF. Completo con nuestro esmalte de barrera iónica CEFIONTECT® y una mancha de agua más grande, el G5A minimiza la adherencia de residuos a las superficies cerámicas, manteniendo su inodoro más limpio por más tiempo.

Especificaciones
  • Features

    • High-efficiency dual flush functionality 1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF)
    • TORNADO FLUSH® system utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction remote control with 4-users personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS7631CEMFG-washlet-with-smart-toilet-g5a-12-gpf-and-10-gpf-
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de productosWashlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica