Publique sus productos
Nexus® WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Nexus® WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Traducido por Google,
El sistema WASHLET+ oculta perfectamente el cable de alimentación WASHLET y la manguera de suministro de agua para una instalación limpia. El sistema se compone de un WASHLET y un inodoro que están especialmente diseñados para una instalación perfecta que complementa la decoración de su baño.
Especificaciones
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system, ultra high-efficiency

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Skirted Design

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Universal Height

    12" Rough-in (optional 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Chrome trip lever included

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Nexus, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Nexus, Ultra High Efficiency, Watersense
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMW6423056CEFGA-nexus-washlet-550e-one-piece-toilet-128-gpf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica