Publique sus productos
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only - 0.5 GPF

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only - 0.5 GPF

Traducido por Google,
Diseñado para no requerir electricidad o reemplazo de batería de rutina, la tecnología EcoPower es la combinación perfecta de operación manos libres, bajo mantenimiento, fácil instalación y ecología.
Especificaciones
  • 14" x 12" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEU2LAR-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-05-gpf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica