Publique sus productos
EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.125 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.125 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

Traducido por Google,
Diseñado para no requerir electricidad o reemplazo de batería de rutina, la tecnología EcoPower es la combinación perfecta de operación manos libres, bajo mantenimiento, fácil instalación y ecología.
Especificaciones
  • Concealed Flush Valve with 3/4" angle stop and 3/4" Vacuum Breaker Set

    4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.125 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For Urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEU3UA12-ecopowerreg-ultra-high-efficiency-urinal-flush-valve-4x4-0125-gpf-vb-set-top-spud
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica